Publikovat produkty
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish

    Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Specifikace
    • 67291080 67291018 67291019 67291020 672919299 67291220 672919099 67291629 A67291080 A67291018 A67291019 A67291020 A672919299 A67291220 A672919099 A67291629 Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-915-door-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)606
    • Šířka (mm)915
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko