Publikovat produkty
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Mezzo 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    Specifikace
    • 67431020 67431020P 67431020PU 67431020U 674319299 674319299P 674319299PU 674319299U Mezzo 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-1230-drawers-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)608
    • Šířka (mm)1230
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko