Publikovat produkty
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish

    Mezzo 530, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikace
    • 67401020 67401020P 67401020PU 67401020U 674019299 674019299P 674019299PU 674019299U Mezzo 530, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-530-drawers-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)608
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)405
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko