Publikovat produkty
Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)

Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Specifikace
  • 101818 Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBase-cabinet-corner-with-two-carousel-shelves-Dragon-900mm
  • Skupina výrobkůVedum
  • Skupina produktůBase Cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework