Publikovat produkty
Base cabinet for trays 200mm

Base cabinet for trays 200mm

Base cabinet for trays 200mm

Specifikace
  • 100020 Base cabinet for trays 200mm, single finish

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBase-cabinet-for-trays-200mm
  • Skupina výrobkůVedum
  • Skupina produktůBase Cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)580
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework

Dostupnost regionu

Evropa