Publikovat produkty
Base cabinet with three drawers 400mm

Base cabinet with three drawers 400mm

Base cabinet with three drawers 400mm

Specifikace
  • 106240N Base cabinet with three drawers 400mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBase-cabinet-with-three-drawers-400mm
  • Skupina výrobkůVedum
  • Skupina produktůBase Cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)580
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework

Dostupnost regionu

Evropa