Publikovat produkty
High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

Specifikace
  • 2610860N High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm, single finish

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCabinet-for-oven-microvawe-with-two-full-drawers
  • Skupina výrobkůVedum
  • Skupina produktůHigh Cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)580
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework