Publikovat produkty
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Specifikace
    • 82740315 82740315U 82741315 82741315U 82742315 82742315U 82743315 82743315U 82749315 82749315U Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1500-double-2-drawers-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)357
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)525
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units