Publikovat produkty
High cabinet height 2100mm with five internal drawers 600mm

High cabinet height 2100mm with five internal drawers 600mm

High cabinet height 2100mm with five internal drawers 600mm

Specifikace
  • 2606860N High cabinet height 2100mm with five internal drawers 600mm, single finish

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPantry-cabinet-with-five-full-drawers-2100mm-600mm
  • Skupina výrobkůVedum
  • Skupina produktůHigh Cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)580
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework

Dostupnost regionu

Evropa