Publikovat produkty
Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 400mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 400mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 400mm

Specifikace
  • 162040 Wall cabinet height 850mm with two shelves and display door 400mm, single finish

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWall-cabinet-with-two-glass-shelves-and-display-case-850mm-400mm
  • Skupina výrobkůVedum
  • Skupina produktůWall Cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)302
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework