Publikovat produkty
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
    VEKA

    Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(17 recenze)

    SOFTLINE 82 satisfies the most demanding safety, insulation and functional requirements. Its thermally enhanced profile geometry makes it extremely effective as a heat barrier. Add to that the proven VEKA build quality with wall thicknesses conforming to RAL Class A, and you have all the stability and innovation you need – making SOFTLINE 82 ideal for creating large, floor-to-ceiling solutions that meet the highest structural demands.

    Tags: 
    Fenster, Kippfenster, PVC, PVCFenster, PVC-Fenster, PVC Fenster, DK-Fenster, DK Fenster, Dreh Kipp Fenster, Dreh Kippfenster, Dreh-Kipp-Fenster, Glas, Profilsystem, Profilsysteme, VEKA, Softline, Softline 82 MD, Window, Tilt window, Tilt&Turn Window, Tilt and Turn Window, PVC Window

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaveka-tilt-and-turn-window
    • Skupina výrobkůVEKA Softline 82 MD
    • Skupina produktůTilt and Turn Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_92
    • Popis Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows