Publikovat produkty
VELFAC In Fixed window
VELFAC

VELFAC In Fixed window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIn04_Fix
  • Skupina výrobkůVELFAC In
  • Skupina produktůWindows and casement doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-26
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716