Publikovat produkty
VELFAC In Tilt and Turn Casement Door
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Casement Door

The window's exterior can be cleaned from inside, as the frame is inbound. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIn34_TTBD
  • Skupina výrobkůVELFAC In
  • Skupina produktůWindows and casement doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715