Publikovat produkty
CSP flat roof window for fire ventilation
CSP flat roof window for fire ventilation
    VELUX HU
    Archivovány

    CSP flat roof window for fire ventilation

    Product availability: Hungary VELUX CSP flat roof window, for roof pitches between 0° and 15°. CSP is a fire ventilation flat roof window with an opening of 500 mm. The frame and the sash are made of white PVC and dome ISD is made of transparent plastic. Frame, sash and dome are therefore maintenance-free. Flat Roof Windows are as energy efficient as any other VELUX windows, and boast excellent insulation values. Adding natural light can have a positive impact on the value and feel of your home, so by combining these windows together you can create a dramatic visual impact which will transform your home with daylight alone.
    Specifikace
    • Product availability: Hungary
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacsp
    • Skupina výrobkůFelülvilágító lapostetőbe
    • Skupina produktůCSP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings