Publikovat produkty
Elektricky ovládané střešní okno GGL
Elektricky ovládané střešní okno GGL
Elektricky ovládané střešní okno GGL
Elektricky ovládané střešní okno GGL
Elektricky ovládané střešní okno GGL
Elektricky ovládané střešní okno GGL
Elektricky ovládané střešní okno GGL
Elektricky ovládané střešní okno GGL
Elektricky ovládané střešní okno GGL
Elektricky ovládané střešní okno GGL

    Elektricky ovládané střešní okno GGL

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(35 recenze)

    Elektricky ovládané střešní okno GGL je elektricky nebo solárně napájené kyvné střešní okno, které lze montovat do střech se sklonem od 15° do 90°. Ovládá se pomocí praktického nástěnného ovladače a dešťový senzor zajistí automatické zavření okna při dešti. Křídlo lze otevřít až do 200 mm (některá kratší okna mají menší šířku otevření). V horní části křídla je umístěna ventilační klapka, která umožňuje přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Pro snadnější mytí vnějšího skla lze okno otevřít také ručně.

    Rám, křídlo i ventilační klapka jsou vyrobeny z vrstveného borovicového dřeva a jsou opatřeny trojitou vrstvou laku. Vnější část rámu a křídla je chráněna bezúdržbovým oplechováním. Okno je vybaveno izolačním dvojsklem.

    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm): Účinná plocha denního světla, m²: Geometrická plocha, m² (manuální ovládání):Geometrická plocha, m² (dálkové ovládání):
    BK04472 x 9780.230.280.17
    CK01550 x 6980.190.230.10
    CK02550 x 7780.220.260.20
    CK04550 x 9780.290.340.20
    CK06550 x 11780.370.430.24
    FK04660 x 9780.380.430.24
    FK06660 x 11780.470.540.24
    FK08660 x 13980.580.660.24
    MK04780 x 9780.470.530.28
    MK06780 x 11780.590.660.28
    MK08780 x 13980.720.810.28
    MK10780 x 16000.850.940.28
    PK04942 x 9780.600.660.33
    PK06942 x 11780.750.830.33
    PK08942 x 13980.921.010.33
    PK10942 x 16001.071.170.34
    SK061140 x 11780.951.030.39
    SK081140 x 13981.161.250.39
    SK101140 x 16001.351.460.40
    UK061340 x 11781.150.980.47
    UK081340 x 13981.401.540.46
    UK101340 x 16001.631.800.46


    Specifikace
    • Větrání (pomocí ventilační klapky)

      Velikost okna / Výkon větrání při rozdílu tlaků:4 Pa8 Pa10 Pa20 Pa
      BK043.3 l/s4.8 l/s5.4 l/s7.8 l/s
      CK024.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      CK044.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      CK064.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      FK044.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK064.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      MK045.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK065.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK085.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK105.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      PK047.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK067.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK087.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK107.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      SK068.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK088.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK108.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      UK0610.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s
      UK0810.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s
      UK1010.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s

      Povrchová úprava:

      Vnitřní: vrstvené borovicové dřevo ošetřené impregnací a opatřené bílým (NCS S 0500-N, RAL 9003) nebo bezbarvým lakem.

      Vnější: bezúdržbové tmavě šedé hliníkové oplechování (NCS S 7500-N, RAL 7043).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGGL-INTEGRA
    • Skupina výrobkůCenter Pivot
    • Skupina produktůElectric
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-06
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003112
    • Název ETIMSkylight
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Popis Uniclass 2015Roof window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie