Kyvné střešní okno s horním ovládáním VELUX GGU je ideální pro ty, kteří požadují bezúdržbové okno se snadným přístupem, například nad pohovkou, kuchyňskou linkou nebo vanou. Povrchová úprava odolná proti vlhkosti se skvěle hodí do jakékoli místnosti a je ideální pro vlhké místnosti, jako jsou například kuchyně.
• Otevřete horní ovládací madlo do polohy větrání a vyvětrejte domácnost, aniž byste museli otevírat okno.
• Přiveďte do své domácnosti čerstvý vzduch pootevřením okna a jeho zajištěním pomocí zdířek v horní části.
• Díky bezúdržbové polyuretanové vrstvě je okno ideální volbou, pokud vyžadujete snadnou údržbu.
• Horní ovládání umožňuje nízkou instalaci, takže si můžete výhled vychutnat i vsedě.
• Okno můžete jednoduše otočit o 180° a bezpečně vyčistit vnější sklo z interiéru.
• Odnímatelný a čistitelný ventilační filtr chrání vaši domácnost před prachem a hmyzem při větrání.
• Bezúdržbové vnější oplechování zajišťuje pocit jistoty po celou dobu životnosti střešního okna.
Okno je možné instalovat do střech se sklonem od 15° do 90° k vodorovné rovině.
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²:
| Geometrická plocha, m²:
|
|
CK02
| 550 x 778
| 0.22
| 0.26
|
CK04
| 550 x 978
| 0.29
| 0.34
|
CK06
| 550 x 1178
| 0.37
| 0.43
|
FK04
| 660 x 978
| 0.38
| 0.43
|
FK06
| 660 x 1178
| 0.47
| 0.54
|
FK08
| 660 x 1398
| 0.58
| 0.66
|
MK04
| 780 x 978
| 0.47
| 0.53
|
MK06
| 780 x 1178
| 0.59
| 0.66
|
MK08
| 780 x 1398
| 0.72
| 0.81
|
MK10
| 780 x 1600
| 0.85
| 0.94
|
PK06
| 942 x 1178
| 0.75
| 0.83
|
PK08
| 942 x 1398
| 0.92
| 1.01
|
PK10
| 942 x 1600
| 1.07
| 1.17
|
SK06
| 1140 x 1178
| 0.95
| 1.03
|
SK08
| 1140 x 1398
| 1.16
| 1.25
|
SK10
| 1140 x 1600
| 1.35
| 1.46
|
UK04
| 1340 x 978
| 0.91
| 0.98
|
| UK08 | 1340 x 1398 | 1.40 | 1.54 |
| UK10 | 1340 x 1600 | 1.63 | 1.80 |