VELUX GLL 106421 je elektricky ovládané kyvné střešní okno.
Elektricky ovládané kyvné střešní okno VELUX GLL přináší větší komfort při každodenním používání. Integrovaný dešťový senzor zajišťuje automatické zavření okna při prvních kapkách deště. Okno je napájeno ze sítě a ovládá se dálkově pomocí jednoduchého nástěnného spínače, což z něj činí ideální řešení jak pro okna umístěná v dosahu, tak i mimo dosah.
Okno je určeno pro montáž do střech se sklonem 15° až 90°. Při ručním ovládání může kombinace sklonu střechy, rozměru okna, typu oplechování a příslušenství omezit možnost zajištění křídla v některých otevřených polohách.
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: | Geometrická plocha, m²: |
| CK02 | 550 x 778 | 0,22 | 0,26 |
| FK06 | 660 x 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 x 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 x 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0,92 | 1,01 |
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie |
|---|---|
Bosna a Hercegovina | Turecko |
Bulharsko | |
Česká republika | |
Chorvatsko | |
Estonsko | |
Litva | |
Lotyšsko | |
Maďarsko | |
Polsko | |
Rumunsko | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Srbsko | |
Ukrajina |