Publikovat produkty
 Solární kyvné střešní okno VELUX GLL, zasklení 64
 Solární kyvné střešní okno VELUX GLL, zasklení 64
 Solární kyvné střešní okno VELUX GLL, zasklení 64
 Solární kyvné střešní okno VELUX GLL, zasklení 64
 Solární kyvné střešní okno VELUX GLL, zasklení 64

    Solární kyvné střešní okno VELUX GLL, zasklení 64

    VELUX GLL 106430 je solárně ovládané kyvné střešní okno.

    • GLL 106430 – vnitřní povrchová úprava: přírodní dřevo s bezbarvým lakem; vnější oplechování: tmavě šedý hliník.

    Solárně ovládané kyvné střešní okno VELUX GLL přináší větší komfort při každodenním používání. Integrovaný solární článek zajišťuje napájení okna a umožňuje jeho bezdrátové ovládání pomocí nástěnného spínače. Řešení je snadno použitelné jak pro okna umístěná v dosahu, tak i mimo dosah. Integrovaný dešťový senzor zajišťuje automatické zavření okna při prvních kapkách deště.

    Okno je určeno pro montáž do střech se sklonem 15° až 90°. Při ručním ovládání může kombinace sklonu střechy, rozměru okna, typu oplechování a příslušenství omezit možnost zajištění křídla v některých otevřených polohách.

    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:Geometrická plocha, m²:
    CK02550 x 7780,220,26
    FK06660 x 11780,470,54
    MK04780 x 9780,470,53
    MK06780 x 11780,590,66
    MK08780 x 13980,720,81
    MK10780 x 16000,850,94
    PK08942 x 13980,921,01
    Specifikace
    • Technické parametry

      ParametrHodnota
      Součinitel prostupu tepla (Uw)1,0 W/(m²K)
      Propustnost světla (τv)0,63
      Celková propustnost solární energie (g)0,45
      Vzduchová neprůzvučnost (Rw)35(-1;-3)
      PrůvzdušnostTřída 4
      Chování při vnějším požáru – britská klasifikaceAC
      Chování při vnějším požáru – evropská klasifikaceNPD
      Odolnost proti nárazuTřída 3
      Nosnost bezpečnostních zařízení✓
      Reakce na oheňC-s1,d0
      Odolnost proti zatížení sněhemViz skladba zasklení
      Odolnost proti zatížení větremTřída C3 (nad SK08: NPD)
      VodotěsnostTřída E900

      Skladba zasklení

      Trojsklo (od interiéru k exteriéru):

      • 6 mm plavené sklo,
      • 13 mm mezera vyplněná argonem,
      • 3 mm tepelně tvrzené sklo,
      • 13 mm mezera vyplněná argonem,
      • 4 mm tvrzené bezpečnostní sklo.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGLL-6430
    • Skupina výrobkůCenter Pivot
    • Skupina produktůSolar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003112
    • Název ETIMSkylight
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Popis Uniclass 2015Roof window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie
    Bosna a Hercegovina
    Turecko
    Bulharsko
    Česká republika
    Chorvatsko
    Estonsko
    Litva
    Lotyšsko
    Maďarsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Slovinsko
    Srbsko
    Ukrajina