Publikovat produkty
 Kyvné střešní okno se spodním ovládáním VELUX GLU, zasklení 85
 Kyvné střešní okno se spodním ovládáním VELUX GLU, zasklení 85
 Kyvné střešní okno se spodním ovládáním VELUX GLU, zasklení 85
 Kyvné střešní okno se spodním ovládáním VELUX GLU, zasklení 85

    Kyvné střešní okno se spodním ovládáním VELUX GLU, zasklení 85

    VELUX GLU 0085B je kyvné střešní okno s ovládáním spodní klikou, které nabízí kombinaci vysoké tepelné účinnosti a vynikající zvukové izolace. Bezúdržbové provedení odolné proti vlhkosti je ideální pro všechny místnosti, zejména pro vlhké prostory, jako jsou koupelny a kuchyně. Ovládání spodní klikou umožňuje snadné používání okna umístěného ve vyšší poloze, například za vysokou nadezdívkou.

    • GLU 0085B – vnitřní povrchová úprava: polyuretanový nátěr; vnější oplechování: tmavě šedý hliník.

    Okno je určeno pro montáž do střech se sklonem 15° až 90°. Upozorňujeme, že některé kombinace sklonu střechy, rozměru okna, typu oplechování a příslušenství mohou omezit možnost zajištění křídla v některých otevřených polohách.

    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:Geometrická plocha, m²:
    FK06660 x 11780,470,54
    MK04780 x 9780,47

    0,53

    MK06780 x 11780,590,66
    MK08780 x 13980,720,81
    MK10780 x 1600 0,850,94
    PK08942 x 13980,921,01

    Specifikace
    • Technické parametry

      ParametrHodnota
      Součinitel prostupu tepla (Uw)
      0,91 W/(m²K)
      Propustnost světla (τv)
      0,63
      Celková propustnost solární energie (g)
      0,45
      Vzduchová neprůzvučnost (Rw)
      38(-1;-4)
      Průvzdušnost
      Třída 4
      Chování při vnějším požáru – britská klasifikace
      NPD
      Chování při vnějším požáru – evropská klasifikace
      NPD
      Odolnost proti nárazu
      Třída 3
      Nosnost bezpečnostních zařízení
      ✓
      Reakce na oheň
      D-s3,d0
      Odolnost proti zatížení sněhem
      Viz skladba zasklení
      Odolnost proti zatížení větrem
      Třída C3 (nad SK08: NPD)
      Vodotěsnost
      Třída 9A

      Skladba zasklení

      Trojsklo (od interiéru k exteriéru):

      • 8 mm plavené sklo,
      • 11,5 mm mezera vyplněná kryptonem,
      • 3 mm tepelně tvrzené sklo,
      • 11,5 mm mezera vyplněná kryptonem,
      • 6 mm tvrzené sklo.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGLU-85B
    • Skupina výrobkůCenter Pivot
    • Skupina produktůManual bottom operated
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003112
    • Název ETIMSkylight
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Popis Uniclass 2015Roof window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie
    Bosna a Hercegovina
    Turecko
    Bulharsko
    Česká republika
    Chorvatsko
    Estonsko
    Litva
    Lotyšsko
    Maďarsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Slovinsko
    Srbsko
    Ukrajina