Publikovat produkty
 Střešní okno VELUX GNL, zasklení 64
 Střešní okno VELUX GNL, zasklení 64
 Střešní okno VELUX GNL, zasklení 64
 Střešní okno VELUX GNL, zasklení 64
 Střešní okno VELUX GNL, zasklení 64

    Střešní okno VELUX GNL, zasklení 64

    VELUX GNL 1064 je výklopně-kyvné střešní okno s ovládáním spodní klikou.

    • GNL 1064 – vnitřní povrchová úprava: přírodní dřevo s bezbarvým lakem; vnější oplechování: tmavě šedý hliník.

    Užijte si panoramatický výhled do okolí a pocit většího prostoru s výklopně-kyvným střešním oknem VELUX GNL s ovládáním spodní klikou. Otevřením okna směrem ven pomocí kliky ve spodní části získáte ničím nerušený kontakt s okolním prostředím.

    Okno je určeno pro montáž do střech se sklonem 15° až 75°. Při sklonu 55° až 75° je nutné použít speciální pružiny. Pokud je nutné speciální pružiny namontovat, jejich výměnu by měl provést servisní technik VELUX.

    Upozorňujeme, že některé kombinace sklonu střechy, rozměru okna, typu oplechování a příslušenství mohou omezit možnost zajištění křídla v některých otevřených polohách.


    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:Geometrická plocha, m²:
    FK06
    660 x 1178
    0,47
    0,54
    MK04
    780 x 978
    0,47

    0,53

    MK06
    780 x 1178
    0,59
    0,66
    MK08
    780 x 1398
    0,72
    0,81
    MK10
    780 x 1600
    0,85
    0,94
    PK08
    942 x 1398
    0,92
    1,01
    SK081140 x 13981,161,25

    Specifikace
    • Technické parametry

      ParametrHodnota
      Součinitel prostupu tepla (Uw)
      1,0 W/(m²K)
      Propustnost světla (τv)
      0,63
      Celková propustnost solární energie (g)
      0,45
      Vzduchová neprůzvučnost (Rw)
      35(-1;-3)
      Průvzdušnost
      Třída 4
      Chování při vnějším požáru – britská klasifikace
      AC
      Chování při vnějším požáru – evropská klasifikace
      NPD
      Odolnost proti nárazu
      Třída 3
      Nosnost bezpečnostních zařízení
      ✓
      Reakce na oheň
      C-s1,d0
      Odolnost proti zatížení sněhem
      Viz skladba zasklení
      Odolnost proti zatížení větrem
      Třída C3 (nad SK08: NPD)
      Vodotěsnost
      Třída E900

      Skladba zasklení

      Trojsklo (od interiéru k exteriéru):

      • 6 mm plavené sklo,
      • 13 mm mezera vyplněná argonem,
      • 3 mm tepelně tvrzené sklo,
      • 13 mm mezera vyplněná argonem,
      • 4 mm tvrzené sklo.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGNL-64
    • Skupina výrobkůTop hung
    • Skupina produktůManual bottom operated
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003112
    • Název ETIMSkylight
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Popis Uniclass 2015Roof window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie
    Bosna a Hercegovina
    Turecko
    Bulharsko
    Česká republika
    Chorvatsko
    Estonsko
    Litva
    Lotyšsko
    Maďarsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Slovinsko
    Srbsko
    Ukrajina