Publikovat produkty
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPL
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPL
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPL
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPL
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPL
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPL
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPL
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPL
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPL
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPL

    Manuální výklopně-kyvné střešní okno VELUX GPL

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(65 recenze)

    Výklopně-kyvné střešní okno se spodním ovládáním VELUX GPL vám umožní vychutnat si panoramatický výhled a pocit většího prostoru. Otevírá se směrem ven pomocí elegantního madla ve spodní části a poskytuje nerušený výhled.

    • Okno můžete otevřít do úhlu až 45° a užít si panoramatický výhled a pocit většího prostoru.
    • Otevřete horní ovládací madlo do polohy větrání a vyvětrejte domácnost, aniž byste museli otevírat okno.
    • Okno můžete jednoduše otočit o 180° a bezpečně vyčistit vnější sklo z interiéru.
    • Pomocí spodní kliky můžete domácnost vyvětrat, aniž byste museli otevírat okno.
    • Bezúdržbové vnější oplechování zajišťuje pocit jistoty po celou dobu životnosti střešního okna.
    • Odnímatelný a čistitelný ventilační filtr chrání vaši domácnost před prachem a hmyzem při větrání.
    • Přidejte další rolety snadno a rychle. Jednoduše je zacvaknete do připravených úchytů.
    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:Geometrická plocha, m²:
    CK04550 x 9780.290.39
    CK06550 x 11780.370.48
    FK06660 x 11780.470.60
    FK08660 x 13980.580.72

    MK04

    780 x 9780.470.58
    MK06780 x 11780.590.72
    MK08780 x 13980.720.87
    MK10780 x 16000.851.01
    PK04942 x 9780.600.72
    PK06942 x 11780.750.89
    PK08942 x 13980.921.08
    PK10942 x 16001.071.25
    SK061140 x 11780.951.09
    SK081140 x 13981.161.32
    SK101140 x 16001.351.54
    UK041340 x 9780.911.05
    UK081340 x 13981.401.58
    Specifikace
    • Přirozené větrání (prostřednictvím ventilační klapky – hodnoty pro okno s dvojsklem)

      Velikostní kód:4 Pa8 Pa10 Pa20 Pa
      CK044.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      CK064.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      FK064.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      MK045.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK065.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK085.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK105.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      PK047.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK067.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK087.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK107.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      SK068.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK088.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK108.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      UK0410.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s
      UK0810.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s

      Parametry větrání

      Velikostní kód:Ekvivaletní plocha:Geometrická volná plocha:
      CK**2600 mm²2800 mm²
      FK**3100 mm²3700 mm²
      MK**3700 mm²4500 mm²
      PK**4600 mm²6100 mm²
      SK**5600 mm²7200 mm²
      UK**6600 mm²10600 mm²


      Povrchové úpravy:

      Interiér

      Vrstvené borovicové dřevo ošetřené impregnací.

      • Varianta 1 – bílý lak (NCS S 0500-N, nejbližší odstín RAL 9003)
      • Varianta 2 - bezbarvý lak

      Exteriér

      Bezúdržbové vnější oplechování.

      • Varianta 1 – lakovaný hliník (NCS S 7500-N, nejbližší RAL 7043)
      • Varianta 2 - měď bez povrchové úpravy
      • Varianta 3 - titan-zinek
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGPL
    • Skupina výrobkůTop hung
    • Skupina produktůManual bottom operated
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003112
    • Název ETIMSkylight
    • Název UNSPSCVented skylights
    • Kód UNSPSC30171802
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72
    • Popis Uniclass 2015Rooflight and roof window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika Asie