Publikovat produkty
 Manuální výklopně-kyvné střešní okno 3v1 VELUX GPLS
 Manuální výklopně-kyvné střešní okno 3v1 VELUX GPLS
 Manuální výklopně-kyvné střešní okno 3v1 VELUX GPLS
 Manuální výklopně-kyvné střešní okno 3v1 VELUX GPLS
 Manuální výklopně-kyvné střešní okno 3v1 VELUX GPLS
 Manuální výklopně-kyvné střešní okno 3v1 VELUX GPLS
 Manuální výklopně-kyvné střešní okno 3v1 VELUX GPLS
 Manuální výklopně-kyvné střešní okno 3v1 VELUX GPLS
 Manuální výklopně-kyvné střešní okno 3v1 VELUX GPLS

    Manuální výklopně-kyvné střešní okno 3v1 VELUX GPLS

    Střešní okno VELUX 3v1 GPLS je výklopně-kyvné a má tři křídla v jednom rámu, přičemž prostřední křídlo je pevné.

    • Panoramatické střešní okno VELUX 3v1 GPLS nabízí ničím nerušený výhled a přivádí do interiéru více denního světla. Elegantní klika ve spodní části otevíravých křídel umožňuje jejich otevření až do úhlu 45°, čímž vytváří pocit většího prostoru a lepšího propojení s okolím.
    • Okno se ovládá pomocí klik umístěných ve spodní části otevíravých křídel. Ventilační klapka v horní části umožňuje přívod čerstvého vzduchu přes prachový a hmyzí filtr. Pro snadné mytí vnějšího skla lze střešní okno ovládat také jako kyvné střešní okno.
    • Rám a křídla jsou vyrobena z vrstveného borovicového dřeva. Ventilační klapka je rovněž vyrobena z borovicového dřeva. Všechny dřevěné části jsou opatřeny trojitou povrchovou úpravou. Vnější část rámu a křídel je oplechována hliníkem, a proto nevyžaduje údržbu.
    • Okno je vybaveno izolačním zasklením.
    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²: Geometrická plocha, m²:
    FFKF061880 x 11781.411.20
    FFKF081880 x 13981.741.44

    Specifikace
    • Přirozené větrání (prostřednictvím ventilační klapky)

      Velikostní kód:Při 4 PaPři 8 PaPři 10 PaPři 20 Pa
      FFKF069,6 l/s13,8 l/s15,6 l/s22,6 l/s
      FFKF089,6 l/s13,8 l/s15,6 l/s22,6 l/s

      Parametry větrání

      Velikostní kód:Ekvivaletní plocha:Geometrická volná plocha:
      FFKF066200 mm²7400 mm²
      FFKF086200 mm²7400 mm²

      Povrchové úpravy:

      Interiér

      Vrstvené borovicové dřevo s trojitou povrchovou úpravou:

      • Varianta 1 – bíle lakované provedení s trojitým nátěrem (NCS S 0500-N, nejbližší RAL 9003)

      Exteriér

      Bezúdržbové oplechování ve dvou variantách:

      • Varianta 1 – tmavě šedý hliník (NCS S 7500-N, nejbližší RAL 7043)
      • Varianta 2 – měď bez povrchové úpravy
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGPLS-31
    • Skupina výrobkůNew standard
    • Skupina produktůManual bottom operated
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Popis Uniclass 2015Roof window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie