VELUX GVT 0059Z / GVT 7759Z je střešní výlez s bočními závěsy, speciálně navržený pro použití jako střešní výlez pro řemeslníky.
Výlez se ovládá klikou umístěnou uprostřed boční části křídla a nabízí tři různé polohy pro větrání. Křídlo se otevírá směrem ven. Na spodním rámu je integrovaný nášlap s protiskluzovými drážkami, který zajišťuje bezpečný došlap.
Rám a integrované lemování jsou vyrobeny z polyuretanu, a jsou proto bezúdržbové. Křídlo je vyrobeno z extrudovaného hliníku. Výlez je vybaven izolačním dvojsklem.
Rozsah instalace: 20–65°
Speciální vlastnosti
Bočně zavěšené provedení umožňuje otevírání doleva nebo doprava podle požadovaného způsobu použití.
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: |
| 103 | 540 x 830 | 0,37 |
Dostupnost regionu
| Evropa |
|---|
Bosna a Hercegovina |
Bulharsko |
Česká republika |
Chorvatsko |
Estonsko |
Litva |
Maďarsko |
Německo |
Nizozemsko |
Polsko |
Rakousko |
Slovensko |
Slovinsko |