Publikovat produkty
 Střešní výlez s bočním otevíráním VELUX GXU

Střešní výlez s bočním otevíráním VELUX GXU

Střešní výlez VELUX GXU poskytuje bezpečný a pohodlný přístup na střechu. Otevírá se směrem ven do strany, přičemž křídlo lze umístit na levou nebo pravou stranu podle požadavků konkrétního prostoru. Výlez je vyroben ze silného jádra tepelně upraveného dřeva s extrémně odolnou polyuretanovou vrstvou. Nevyžaduje údržbu a je odolný proti vlhkosti. 

  • Nabízí pohodlný přístup na střechu. Podle potřeby ho můžete nainstalovat tak, aby se otevíralo doleva nebo
    doprava.
  • Okno můžete jednoduše otevřít pomocí madla uprostřed boční strany křídla.
  • Díky bezúdržbové polyuretanové vrstvě je okno ideální volbou, pokud vyžadujete snadnou údržbu.
  • Složené rameno s plynovou pružinou umožňuje okno zajistit v otevřené poloze.

Střešní okno je možné instalovat do střech se sklonem od 15° do 85° k vodorovné rovině.

Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:
CK04550 x 9780,29
CK06550 x 11780,37
FK06660 x 11780,47
Specifikace
  • Povrchová úprava

    Vnitřní – bílá, bezúdržbová povrchová úprava.
    Povrch opatřen polyuretanovým lakem (standardní barva NCS: S 0500-N, nejbližší standardní barva RAL: 9003).
    Bezbarvý lak.

    Vnější – bezúdržbové krycí prvky.

    Hliník, tmavě šedý (standardní barva NCS: S 7500-N, nejbližší standardní barva RAL: 7043).
    Neupravená měď.
    Titanzinek.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGXU
  • Skupina výrobkůRoof exits
  • Skupina produktůSloped Roof
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyuretan
  • Vedlejší materiálSklo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCRoofing accessories
  • Kód UNSPSC301516
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_72
  • Popis Uniclass 2015Rigid polyurethane frame roof window units
  • Kód CSI MasterFormat 201408 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
  • Číslo OmniClass23-17 13 23
  • Název OmniClassRoof Windows
  • Kód CSI UniFormat IIB3020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Openings

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika Oceánie Asie
Belgie
Kanada
Nový Zéland
Turecko