Publikovat produkty
Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFJ
Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFJ
Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFJ
Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFJ
Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFJ
Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFJ

    Neotevíravý světlík pro ploché střechy VELUX CFJ

    CFJ je fixní světlík pro ploché střechy s kopulí ISJ. Je určen pro montáž do plochých střech se sklonem 0–15°. Základní rám je vyroben z bílého PVC, zatímco kopule je k dispozici jako neprůsvitná dvouvrstvá nebo třívrstvá varianta z akrylátu nebo polykarbonátu. Díky tomu je světlík prakticky bezúdržbový.

    Fixní světlík CFJ je ideálním řešením pro neobytné prostory a budovy, jako jsou menší výrobní haly, dílny nebo sklady. Neprůsvitná kopule zajišťuje vysokou prostupnost denního světla a zároveň omezuje přehřívání interiéru. Poskytuje příjemné rozptýlené denní světlo bez oslnění a přispívá tak ke komfortnímu pracovnímu prostředí.

    Kopule je vhodná pro rekonstrukce i novostavby, vyznačuje se vysokou odolností a dlouhou životností a je dostupná ve výškách 15 cm, 30 cm nebo 50 cm.

    Ochranná mřížka proti propadnutí ZZZ 257 zajišťuje trvalou ochranu proti propadnutí.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCFJ
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie