Publikovat produkty
CSJ -SMOKE EXHAUST
CSJ -SMOKE EXHAUST

    CSJ -SMOKE EXHAUST

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

    This product is subject to regional limitation.

    CSJ 1210 is a smoke exhaust flat roof window flat roof window with an 2-layer or 3-layer ISJ dome top unit. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. The frame and sash of the VELUX dome is made of white PVC and while the dome is acrylic and needs top unit to complete the installation. The motor comes in separate packaging and must be fitted to the sash and frame. Subsequently the motor must be connected to smoke ventilation control unit (24 V) before it becomes operational.  

    CSJ staircase smoke exhaust dome is a simple smoke exhaust solution only for staircases and can also be opened to let in fresh air for comfort ventilation. The dome is available in height 30 cm.


    Sizes :Structural openings W x H : mm
    1201201200 x 1200
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCSJ
    • Skupina výrobkůFlatroof windows
    • Skupina produktůDome roof windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings

    Dostupnost regionu

    Evropa