Okno CSP s předinstalovanou motorickou jednotkou pro systém odvodu tepla a kouře pro ploché střechy se automaticky otevře v případě požáru a splňuje všechny příslušné předpisy EU. Otevřením okna získáte podle potřeby přísun čerstvého vzduchu. Konstrukce odolná proti vloupání zvyšuje bezpečnost a vrstvené vnitřní sklo zamezuje vysypání skla v případě rozbití.
• Automaticky se otevře v případě požáru v souladu s příslušnými předpisy EU.
• Umožňuje jednoduše otevřít elektrický světlík do plochých střech VELUX a rychle tak získat přístup k čerstvému vzduchu.
• Robustní nůžkový zvedací mechanismus je zkonstruován tak, aby spolehlivě fungoval spoustu let.
• Zlepšete celkové pohodlí díky nízkoenergetickému dvojsklu se dvěma energetickými povlaky.
• Získejte pocit bezpečí díky našemu špičkově hodnocenému bezpečnostnímu zasklení třídy 2.
• Sklopená konstrukce vnitřního rámu umožňuje přivádět do místnosti více denního světla.
• Užijte si nerušený výhled díky zcela skrytému integrovanému motoru.
Elektrická základna pro odvod kouře CSP lze instalovat se všemi horními díly kopule ISD v rozsahu sklonu střechy od 0° do 15°. Skleněný horní díl ISG 2093 není kompatibilní.
Systém odvodu kouře pro ploché střechy CSP se automaticky otevře v případě požáru a splňuje všechny příslušné legislativní požadavky EU na přirozené větrání pro odvod kouře a tepla (NSHEV). Okno poskytuje stejné množství denního světla jako naše elektricky větraná okna pro ploché střechy CVP a pevná okna CFP a můžeš ho také otevřít pro komfortní větrání, když potřebuješ čerstvý vzduch. Konstrukce odolná proti vloupání poskytuje dodatečnou ochranu a laminovaná vnitřní jednotka zasklení zamezuje roztříštění skla v případě rozbití. Volitelný dešťový senzor automaticky zavře okno v případě deště, abys byl v klidu. Kompatibilní se všemi horními díly kopule ISD v rozsahu sklonu střechy od 0° do 15°. Skleněný horní díl ISG 2093 není kompatibilní.
| Velikostní kód: | Stavební otvor Š x V (mm): | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: | Geometrická plocha, m²: | Aerodynamická volná plocha, m²: |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1422 x 1422 | 0,70 | 0,88 | 0,42 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1622 x 1622 | 1,07 | 1,30 | 0,58 |