Elektricky ovládaný skleněný světlík do plochých střech CVU s plochým zasklením ISU má jedinečnou konstrukci s úzkým rámem a skrytým křídlem, které zajišťují maximální přísun denního světla a elegantní vzhled i z interiéru. Základna CVU je dostupná s dvojsklem nebo trojsklem a nabízí vynikající tepelněizolační vlastnosti i účinnou ochranu proti hluku způsobenému deštěm, krupobitím nebo dopravou. Ovládání je zajištěno pomocí nástěnného ovladače a integrovaný dešťový senzor automaticky zavře okno v případě deště.
Světlík je určen pro montáž do plochých střech se sklonem 2° až 15°. Ploché zasklení nabízí elegantní provedení se sklem od okraje k okraji a čistými liniemi, díky kterým téměř splývá se střechou. Vnější sklo je tvrzené, horní část je proto vysoce odolná proti větru, sněhu a krupobití. Základna okna je vyrobena z dřevěného jádra opatřeného lisovaným bílým polyuretanem s bezúdržbovou povrchovou úpravou.
| Velikostní kód: | Stavební otvor (mm): | Vnější rozměr základny (mm): | Plocha zasklení (m²): |
| 060060 | 600 x 600 | 893 x 893 | 0.29 |
| 080080 | 800 x 800 | 1093 x 1093 | 0.54 |
| 090060 | 900 x 600 | 1193 x 893 | 0.45 |
| 090090 | 900 x 900 | 1193 x 1193 | 0.70 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1293 x 1293 | 0.88 |
| 120090 | 1200 x 900 | 1493 x 1193 | 0.95 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1493 x 1493 | 1.30 |
| 150080 | 1500 x 800 | 1793 x 1093 | 1.06 |
| 150100 | 1500 x 1000 | 1793 x 1293 | 1.35 |
| 150120 | 1500 x 1200 | 1793 x 1493 | 1.64 |
| 150150 | 1500 x 1500 | 1793 x 1793 | 2.07 |
| 200060 | 2000 x 600 | 2293 x 893 | 1.04 |
| 200100 | 2000 x 1000 | 2293 x 1293 | 1.82 |
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie |
|---|---|
Belgie | Turecko |
Bělorusko | |
Bosna a Hercegovina | |
Bulharsko | |
Česká republika | |
Chorvatsko | |
Dánsko | |
Estonsko | |
Finsko | |
Francie | |
Itálie | |
Litva | |
Lotyšsko | |
Maďarsko | |
Německo | |
Nizozemsko | |
Norsko | |
Polsko | |
Portugalsko | |
Rakousko | |
Rumunsko | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Srbsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Ukrajina | |
Velká Británie |