Manuálně ovládaný střešní výlez do ploché střechy CXP s extra širokým otevíráním poskytuje snadný přístup na střechu. Lepené vnitřní sklo zamezuje vysypání skla v případě rozbití. Je k dispozici s akrylátovou nebo polykarbonátovou kupolí. Střešní výlez do ploché střechy splňuje všechny příslušné předpisy EU.
• Velký otvor umožňuje snadný přístup na střechu a je možné ho použít k úniku v případě požáru.
• Zlepšete celkové pohodlí díky nízkoenergetickému dvojsklu se dvěma energetickými povlaky.
• Sklopená konstrukce vnitřního rámu umožňuje přivádět do místnosti více denního světla.
• Bezúdržbová bílá základní jednotka z PVC odráží do vašeho domova více světla.
• Díky minimalizaci kondenzace si můžete s našimi světlíky pro ploché střechy vychutnat ničím nerušený výhled.
• Díky modulární konstrukci lze opravy provádět bez výměny celého světlíku pro ploché střechy.
Základnu výlezu CXP pro lze instalovat se všemi kopulemi ISD v rozmezí sklonu střechy od 0° do 15°, ploché sklo
ISG 2093 není kompatibilní. Základní jednotku CXP je třeba namontovat tak, aby panty směřovaly nahoru po sklonu
střechy.
Ručně ovládaný výlez pro ploché střechy CXP se otevírá do mimořádně širokého úhlu, čímž
zajišťuje bezpečný a pohodlný přístup na střechu při provádění servisních a údržbářských
prací. Zajišťuje snadný přístup na střechu v plném souladu s příslušnými legislativními
požadavky EU, zatímco vrstvená vnitřní skleněná tabule zabraňuje rozletování střepů
v případě rozbití, což přináší větší bezpečnost a klid. Kompatibilní se všemi základními
kopulemi ISD v rozmezí sklonu střechy od 0° do 15°, ploché sklo ISG 2093 není
kompatibilní.
| Velikostní kód: | Stavební otvor Š x V (mm): | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²: |
| 090120 | 900 x 1200 | 1080 x 1380 | 0,76 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1180 x 1180 | 0,70 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1380 x 1380 | 1,07 |
Dostupnost regionu
| Evropa | Severní Amerika | Asie | Oceánie |
|---|---|---|---|
Belgie | Kanada | Čína | Nový Zéland |
Bosna a Hercegovina | Spojené státy americké | Turecko | |
Bulharsko | |||
Česká republika | |||
Chorvatsko | |||
Dánsko | |||
Estonsko | |||
Francie | |||
Itálie | |||
Litva | |||
Lotyšsko | |||
Maďarsko | |||
Německo | |||
Nizozemsko | |||
Norsko | |||
Polsko | |||
Portugalsko | |||
Rakousko | |||
Rumunsko | |||
Slovensko | |||
Slovinsko | |||
Španělsko | |||
Srbsko | |||
Švédsko | |||
Švýcarsko | |||
Ukrajina | |||
Velká Británie |