Publikovat produkty
Elektrický skleněný světlík se střešním výlezem VELUX CXU
Elektrický skleněný světlík se střešním výlezem VELUX CXU
Elektrický skleněný světlík se střešním výlezem VELUX CXU
Elektrický skleněný světlík se střešním výlezem VELUX CXU
Elektrický skleněný světlík se střešním výlezem VELUX CXU
Elektrický skleněný světlík se střešním výlezem VELUX CXU

    Elektrický skleněný světlík se střešním výlezem VELUX CXU

    Díky elektrickému skleněnému světlíku CXU se snadno dostanete na střechu, když potřebujete něco opravit nebo se postarat o údržbu. Bezpečnostní a ventilační sada se vždy dodává společně s jednotkou CXU a zajišťuje tak vždy bezpečný výstup na střechu tím, že nabízí zábranu proti pádu a uvíznutí. Sada umožňuje uživateli snadno otevřít a zafixovat skleněný světlík v úhlu 60 stupňů a světlík zase zavřít, když je na střeše. Sada je navíc jedinečná v tom, že obsahuje také integrovaný dešťový senzor, který v případě deště skleněný světlík automaticky zavře. Aby byla zajištěna správná funkce všech hlavních prvků – včetně ochrany proti zachycení, zábrany proti pádu nebo reakce dešťového senzoru – je třeba světlík CXU použít v kombinaci s napájecím zdrojem KES 305.

    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:Geometrická plocha, m²:
    1501001500 x 10001.350.31
    121201200 x 12001.30.28
    1001001000 x 10000.880.24

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCXU-E
    • Skupina výrobkůCraftsman's exit
    • Skupina produktůFlat Roof
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPřekližka
    • Vedlejší materiálSklo
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003112
    • Název ETIMSkylight
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie