Publikovat produkty
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing

    Single-Mini Dormer - Flashing

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)

    Add more space, daylight and openness to your home with a VELUX mini dormer. The mini dormer lifts the windows out of the roof to let in more light than a traditional dormer.

    • VELUX Mini Dormer is part of VELUX new product range, Space Makers
    • Increases the useable space under the sloped roof and creates a big impact from a boost of natural light
    • Comes as single, twin and triple (search for: "Twin/Triplet-Mini Dormer-Flashing")
    • Available for profiled roofing materials with kerb flashings EAW
    • Available for flat roofing materials with kerb flashing EAS
    • Insulated kerb elements

      • Kerb flashings EAS & EAZ can be installed in roof pitches between 20° and 75°
      • Kerb flashing EAW can be installed in roof pitches between 10° and 75°

       

      VELUX mini dormer dormer roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight 

      Specifikace

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaEAZ-S-W
      • Skupina výrobkůMini Dormer
      • Skupina produktůSingle - Mini Dormer
      • TypSestavit (několik objektů)
      • Datum zveřejnění2025-01-21
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálHliník
      • Vedlejší materiálPřekližka
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMOkna - Střešní okno
      • Klasifikace IFCOkno
      • Název UNSPSCFlashings
      • Kód UNSPSC30151602
      • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_30
      • Popis Uniclass 2015Flashings and aprons
      • Kód CSI MasterFormat 201407 62 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
      • Číslo OmniClass23-13 41 13
      • Název OmniClassRoof Flashings
      • Kód CSI UniFormat IIB2020
      • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

      Dostupnost regionu

      Evropa Asie