Publikovat produkty
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing

    Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(5 recenze)

    Add more space, daylight and openness to your home with a VELUX mini dormer. The mini dormer lifts the windows out of the roof to let in more light than a traditional dormer. 

     • VELUX Mini Dormer is part of VELUX new product range, Space Makers
     • Increases the useable space under the sloped roof and creates a big impact from a boost of natural light
     • Comes as twin and triple
     • Available for profiled roofing materials with kerb flashings EAW
     • Available for flat roofing materials with kerb flashing EAS
     
    • Kerb flashings EAS & EAZ can be installed in roof pitches between 20° and 75°
    • Kerb flashing EAW can be installed in roof pitches between 10° and 75°

     

    VELUX mini dormer dormer roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEAZ-W-S-U
    • Skupina výrobkůMini Dormer
    • Skupina produktůTwin-Triplet Mini dormer
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPřekližka
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCFlashings
    • Kód UNSPSC30151602
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_30
    • Popis Uniclass 2015Flashings and aprons
    • Kód CSI MasterFormat 201407 62 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
    • Číslo OmniClass23-13 41 13
    • Název OmniClassRoof Flashings
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie