Publikovat produkty
 Střešní okno VELUX GBL pro střechy s nízkým sklonem
 Střešní okno VELUX GBL pro střechy s nízkým sklonem
 Střešní okno VELUX GBL pro střechy s nízkým sklonem
 Střešní okno VELUX GBL pro střechy s nízkým sklonem
 Střešní okno VELUX GBL pro střechy s nízkým sklonem
 Střešní okno VELUX GBL pro střechy s nízkým sklonem
 Střešní okno VELUX GBL pro střechy s nízkým sklonem
 Střešní okno VELUX GBL pro střechy s nízkým sklonem

    Střešní okno VELUX GBL pro střechy s nízkým sklonem

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

    GBL je manuálně ovládané kyvné střešní okno speciálně navržené pro nízké sklony, které lze společně se speciálním lemováním EDG instalovat do střech se sklonem již od 10°. Jinak má okno téměř stejné specifikace a funkce jako standardní střešní okno GGL. Je kyvné a ovládá se pomocí ovládacího madla po celé šířce ventilační klapky v horní části křídla. Ventilační klapka umožňuje přívod čerstvého vzduchu do místnosti přes filtr zachycující prach a hmyz.

    Rám a křídlo z lepeného borovicového dřeva a ventilační klapka z borovicového dřeva jsou opatřeny třemi vrstvami laku.

    Vnější část rámu a křídla je opatřena oplechováním, díky čemuž nevyžaduje údržbu.


    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:Geometrická plocha, m²:
    CK04
    550 x 978
    0.29
    0.34
    MK04
    780 x 978
    0.47
    0.53
    MK06
    780 x 1178
    0.59
    0.66
    MK08
    780 x 1398
    0.72
    0.81
    PK04
    942 x 978
    0.60
    0.66
    SK01
    1140 x 698
    0.48
    0.54
    SK06
    1140 x 1178
    0.95
    1.03


    Specifikace
    • Přirozené větrání (prostřednictvím ventilační klapky – hodnoty pro okno s dvojsklem)

      Velikostní kód:4Pa8Pa
      10Pa
      20Pa
      CK04
      4.0 l/s
      5.7 l/s
      6.4 l/s
      9.3 l/s
      MK04
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      PK04
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s
      SK01
      8.5 l/s
      12.3 l/s
      13.9 l/s
      20.1 l/s
      SK06
      8.5 l/s
      12.3 l/s
      13.9 l/s
      20.1 l/



      Povrchová úprava

      Interiér:
      Bílá povrchová úprava, tři vrstvy laku.

      • Varianta 1 – bílá povrchová úprava, tři vrstvy laku (NCS S 0500-N, nejbližší standardní barva RAL 9003).

      Exteriér:
      Vnější díly s bezúdržbovou povrchovou úpravou.

      • Varianta 1 – hliník, tmavě šedý (NCS S 7500-N, nejbližší standardní barva RAL 7043).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGBL
    • Skupina výrobkůCenter Pivot
    • Skupina produktůTop operated
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Popis Uniclass 2015Roof window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie