GDL je střešní balkonové okno skládající se z horní a dolní části, které lze instalovat do střech se sklonem 35–53°. Horní část se otevírá výklopně a lze ji plynule otevřít do libovolné polohy až do úhlu 45°. Okno se ovládá pomocí kliky umístěné ve spodní části křídla. V horní části křídla okna se nachází ventilační klapka, která umožňuje přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Pro usnadnění čištění vnějšího skla lze okno otevřít také kyvně.
Dolní část je výklopná a ovládá se pomocí dvou klik umístěných v horní části křídla. Po otevření horního křídla lze dolní část vysunout směrem ven do svislé polohy. Po otevření dolní části se integrované zábradlí automaticky vysune do správné polohy.
Rám a křídla jsou vyrobeny z lepeného vrstveného borovicového dřeva a ventilační klapka z borovicového dřeva. Všechny dřevěné části jsou opatřeny třemi vrstvami laku. Vnější strana rámu a křídel je opatřena oplechováním, díky čemuž nevyžaduje údržbu. Obě části jsou vybaveny izolačním sklem.
Vnější rozměry rámu:
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Velikostní kód horního křídla: | Vnější rozměr rámu horního křídla Š x V (mm): | Velikostní kód dolního křídla: | Vnější rozměr rámu dolního křídla Š x V (mm): |
|---|---|---|---|---|---|
| MK19 | 780 x 2520 | MK10 | 780 x 1600 | MK34 | 780 x 920 |
| PK19 | 942 x 2520 | PK10 | 942 x 1600 | PK34 | 942 x 920 |
| SK19 | 1140 x 2520 | SK10 | 1140 x 1600 | SK34 | 1140 x 920 |
Účinná plocha denního světla:
| Velikostní kód: | Účinná plocha denního světla, m²: | Velikostní kód horního křídla: | Účinná plocha denního světla horního křídla, m²: | Velikostní kód dolního křídla: | Účinná plocha denního světla spodního křídla, m²: |
|---|---|---|---|---|---|
| MK19 | 1.28 | MK10 | 0.85 | MK34 | 0,43 |
| PK19 | 1.63 | PK10 | 1.07 | PK34 | 0.56 |
| SK19 | 2.05 | SK10 | 1.35 | SK34 | 0.70 |
Dostupnost regionu
| Evropa | Severní Amerika |
|---|---|
Belgie | Spojené státy americké |
Bulharsko | |
Česká republika | |
Dánsko | |
Francie | |
Itálie | |
Lotyšsko | |
Maďarsko | |
Německo | |
Nizozemsko | |
Norsko | |
Polsko | |
Portugalsko | |
Rakousko | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Velká Británie |