Publikovat produkty
 Manuální kyvná střešní okna 3v1 VELUX GGLS
 Manuální kyvná střešní okna 3v1 VELUX GGLS
 Manuální kyvná střešní okna 3v1 VELUX GGLS
 Manuální kyvná střešní okna 3v1 VELUX GGLS
 Manuální kyvná střešní okna 3v1 VELUX GGLS
 Manuální kyvná střešní okna 3v1 VELUX GGLS
 Manuální kyvná střešní okna 3v1 VELUX GGLS

    Manuální kyvná střešní okna 3v1 VELUX GGLS

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(24 recenze)

    Střešní okno VELUX GGLS 3v1 představuje inovativní řešení, které nabízí výhody sestavy více oken při jednoduchosti montáže jednoho výrobku. Okno tvoří tři křídla GGL FK06/FK08 spojená do jednoho rámu – dvě manuálně ovládaná krajní křídla a jedno fixní středové křídlo. Toto uspořádání zajišťuje ničím nerušený výhled a elegantní vzhled. Konstrukce vychází z konceptu kombinace více střešních oken v jednom rámu a využívá stejné osvědčené montážní principy jako standardní střešní okno GGL.

    Lze jej instalovat do střech se sklonem 15° až 90°.

    • Tři křídla v jednom rámu poskytují široký výhled a zároveň umožňují snadnou montáž.
    • Dvě manuálně ovládaná krajní křídla spolu s fixním středovým křídlem zajišťují dostatek denního světla i přívod čerstvého vzduchu.
    • Okno 3v1 je dostupné ve dvou velikostech, v bíle lakovaném provedení a s dvojsklem nebo trojsklem.
    • Šířka okna je 1880 mm. Výška je 1178 mm (FK06) nebo 1398 mm (FK08).
    • Kompletně smontované okno váží přibližně 88 kg (FK06) až 119 kg (FK08). Samotný rám s pevným středovým křídlem váží přibližně 40 až 49 kg.
    • Okno GGLS 3v1 lze instalovat pouze ve standardní montážní rovině. Z důvodu konstrukce lemování není možné použít zapuštěnou montáž. Pro vnitřní ostění lze použít standardní ostění VELUX DSP pro velikosti FK06/FK08 – jsou potřeba tři kusy.

    Rám i křídla jsou vyrobena z kvalitního vrstveného borovicového dřeva ošetřeného impregnací a několika vrstvami bílé akrylátové barvy na vodní bázi.

    Vnější oplechování je bezúdržbové.

    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:Geometrická plocha, m² (1 otevřené křídlo):Geometrická plocha, m² (2 otevřená křídla):
    FFKF061880 x 11781.410.541.08
    FFKF081880 x 13981.74

    0.66

    1.32
          Specifikace
          • Přirozené větrání (prostřednictvím ventilační klapky)

            Velikostní kód:Stav ventilačních klapek:4 Pa8 Pa10 Pa20 Pa
            FFK06 a FFK081 otevřená ventilační klapka4,8 l/s6,9 l/s7,8 l/s11,3 l/s
            FFK06 a FFK082 otevřené ventilační klapky9,6 l/s13,8 l/s15,6 l/s22,6 l/s


            Parametry větrání

            Velikostní kód:Stav ventilačních klapek:Ekvivaletní plocha:Geometrická volná plocha:
            FFK06 a FFK081 otevřená ventilační klapka3100 mm²3700 mm²
            FFK06 a FFK082 otevřené ventilační klapky6200 mm²7400 mm²

            Povrchové úpravy:

            Interiér

            Vrstvené borovicové dřevo ošetřené impregnací.

            • Varianta 1 – bílý lak (NCS S 0500-N, nejbližší odstín RAL 9003)

            Exteriér

            Bezúdržbové vnější oplechování.

            • Varianta 1 – tmavě šedý hliník (NCS S 7500-N, nejbližší RAL 7043)
          Technická specifikace
          • Jedinečná ref. hodnotaGGLS-31
          • Skupina výrobkůNew standard
          • Skupina produktůManual top operated
          • TypObjekt
          • Datum zveřejnění2019-08-06
          • Číslo vydání1
          Související
          • Hlavní materiálBorovice
          • Vedlejší materiálHliník
          • Navrženo vDánsko
          Klasifikace
          • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
          • Klasifikace IFCStřecha
          • Název UNSPSCRoofing accessories
          • Kód UNSPSC301516
          • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
          • Popis Uniclass 2015Roof window systems
          • Kód CSI MasterFormat 201408 61 00
          • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows
          • Číslo OmniClass23-17 13 23
          • Název OmniClassRoof Windows
          • Kód CSI UniFormat IIB3020
          • Název CSI UniFormat IIRoof Openings

          Dostupnost regionu

          Evropa Asie