Publikovat produkty
Solární střešní okno VELUX 3v1
Solární střešní okno VELUX 3v1
Solární střešní okno VELUX 3v1
Solární střešní okno VELUX 3v1
Solární střešní okno VELUX 3v1
Solární střešní okno VELUX 3v1
Solární střešní okno VELUX 3v1

    Solární střešní okno VELUX 3v1

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(14 recenze)

    Solárně napájené střešní okno VELUX 3v1 GGLS je kyvné střešní okno ovládané solární energií. Jedná se o kompletní řešení vybavené dešťovým senzorem, které vychází z konstrukce střešního okna GGLS.

    • Střešní okno VELUX 3v1 GGLS představuje bezdrátové řešení se třemi okny v jednom rámu, které umožňuje rychlou a snadnou montáž. Toto řešení přináší větší přísun denního světla, široký výhled a maximální flexibilitu pro pohodlné ovládání.
    • Okno 3v1 GGLS je kyvné a skládá se ze tří křídel v jednom rámu – jednoho pevného a dvou otevíravých.
    • Ventilační klapka umožňuje přívod čerstvého vzduchu do interiéru přes prachový a hmyzí filtr.

    Rám a křídla jsou vyrobena z vrstveného borovicového dřeva. Ventilační klapka je rovněž vyrobena z borovicového dřeva. Všechny dřevěné části jsou opatřeny trojitou povrchovou úpravou. Vnější část rámu a křídel je oplechována hliníkem, a proto nevyžaduje údržbu. Okno je vybaveno izolačním zasklením.

    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²: Geometrická plocha, m²:
    FFKF061880 x 11781.410.54
    FFKF081880 x 13981.740.66
    Specifikace
    • Upozornění: Hodnoty pro přirozené větrání se vztahují na jedno otevíravé křídlo.

      Přirozené větrání (prostřednictvím ventilační klapky)

      Velikostní kód:Při 4 PaPři 8 PaPři 10 PaPři 20 Pa
      FFKF064.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FFKF084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s

      Stav ventilační klapky: 1 otevřená ventilační klapka

      Parametry větrání

      Velikostní kód:Ekvivaletní plocha:Geometrická volná plocha:
      FFKF063100 mm²3100 mm²
      FFKF083100 mm²3100 mm²

      Stav ventilační klapky: 1 otevřená ventilační klapka


      Povrchové úpravy:

      Interiér

      Vrstvené borovicové dřevo ošetřené impregnací.

      • Varianta 1 – bíle lakované provedení s trojitým nátěrem (NCS S 0500-N, nejbližší RAL 9003)

      Exteriér

      Bezúdržbové oplechování ve dvou variantách:

      • Varianta 1 – tmavě šedý hliník (NCS S 7500-N, nejbližší RAL 7043)
      • Varianta 2 – měď bez povrchové úpravy


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGGLS-31S
    • Skupina výrobkůNew standard
    • Skupina produktůRemote or ACTIVE operated
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Popis Uniclass 2015Roof window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie