Publikovat produkty
 Kyvné střešní okno s horním ovládáním VELUX GLL 1061
 Kyvné střešní okno s horním ovládáním VELUX GLL 1061
 Kyvné střešní okno s horním ovládáním VELUX GLL 1061

    Kyvné střešní okno s horním ovládáním VELUX GLL 1061

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(9 recenze)

    Kyvné střešní okno s horním ovládáním VELUX GLL 1061 díky cenově výhodnému trojsklu zaručuje energetickou účinnost bez kompromisů v kvalitě. Toto okno je snadno ovladatelné – i přímo nad nábytkem.

    • Horní ovládání umožňuje nízkou instalaci, takže si můžete výhled vychutnat i vsedě.
    • Zlepšete energetickou účinnost s tímto cenově výhodným 3vrstvým zasklením s Uw 1,1 W/(m2K).
    • Přiveďte do své domácnosti čerstvý vzduch pootevřením okna a jeho zajištěním pomocí zdířek v horní části.
    • Otevřete horní ovládací madlo do polohy větrání a vyvětrejte domácnost, aniž byste museli otevírat okno.
    • Okno můžete jednoduše otočit o 180° a bezpečně vyčistit vnější sklo z interiéru.
    • Bezúdržbové vnější oplechování zajišťuje pocit jistoty po celou dobu životnosti střešního okna.
    • Odnímatelný a čistitelný ventilační filtr chrání vaši domácnost před prachem a hmyzem při větrání.

    Okno je možné instalovat do střech se sklonem od 15° do 90° k vodorovné rovině


    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:
    Geometrická plocha, m²:
    CK02
    550 x 778
    0.22
    0.26
    CK04
    550 x 978
    0.29
    0.34
    FK04
    660 x 978
    0.38
    0.43
    FK06
    660 x 1178
    0.47
    0.54
    FK08
    660 x 1398
    0.58
    0.66
    MK04
    780 x 978
    0.47
    0.53
    MK06
    780 x 1178
    0.59
    0.66
    MK08
    780 x 1398
    0.72
    0.81
    MK10
    780 x 1600
    0.85
    0.94
    PK06
    942 x 1178
    0.75
    0.83
    PK08
    942 x 1398
    0.92
    1.01
    SK06
    1140 x 1178
    0.95
    1.03
    SK08
    1140 x 1398
    1.16
    1.25
    Specifikace
    • Přirozené větrání (prostřednictvím ventilační klapky)

      Velikostní kód:4Pa8Pa
      10Pa
      20Pa
      CK02
      4.0 l/s
      5.7 l/s
      6.4 l/s
      9.3 l/s
      CK04
      4.0 l/s
      5.7 l/s
      6.4 l/s
      9.3 l/s
      FK04
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      MK04
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK10
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      PK06
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s
      PK08
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s
      SK06
      8.5 l/s
      12.3 l/s
      13.9 l/s
      16.3 l/s
      SK08
      8.5 l/s
      12.3 l/s
      13.9 l/s
      16.3 l/s

      Povrchová úprava

      Interiér – vrstvené borovicové dřevo opatřené impregnačním nátěrem a bílým (NCS S 0500-N, RAL 9003) nebo bezbarvým lakem.

      Exteriér – bezúdržbové tmavě šedé hliníkové oplechování (NCS S 7500-N, RAL 7043).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGLL-1061
    • Skupina výrobkůCenter Pivot
    • Skupina produktůTop operated
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálSklo
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_97
    • Popis Uniclass 2015Wood frame roof window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie