Publikovat produkty
 Střešní okno VELUX GLL 1061B
 Střešní okno VELUX GLL 1061B
 Střešní okno VELUX GLL 1061B

    Střešní okno VELUX GLL 1061B

    Střešní okno VELUX GLL 1061B se spodním ovládáním a výklopně-kyvným otevíráním je vybaveno cenově dostupným trojsklem, které zajišťuje vysokou energetickou účinnost bez kompromisů v kvalitě. Spodní ovládání umožňuje pohodlné otevírání i při montáži ve vyšší poloze, například za vyšší nadezdívkou.

    • Zlepšete energetickou účinnost svého domova s cenově dostupným střešním oknem s trojsklem.
    • Osvěžte vzduch v interiéru mírným pootevřením okna a jeho zajištěním ve ventilační poloze.
    • Otočte křídlo o 180° a bezpečně umyjte vnější sklo zevnitř.
    • Větrejte pomocí spodní kliky, aniž byste museli okno plně otevřít.
    • Bezúdržbové vnější oplechování přispívá k bezstarostnému používání po celou dobu životnosti okna.
    • Vyjímatelný a omyvatelný ventilační filtr chrání interiér před prachem a hmyzem při větrání.
    • Díky jedinečnému systému Pick&Click!™ můžete snadno a rychle doplnit střešní okno o vnitřní stínicí doplňky.
    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:Geometrická plocha, m²:
    CK04550 x 9780.290.34
    FK06660 x 11780.470.54
    FK08660 x 13980.580.66
    MK04780 x 9780.470.53
    MK06780 x 11780.590.66
    MK08780 x 13980.720.81
    MK10780 x 16000.850.94
    PK08942 x 13980.921.01

    Specifikace
    • Tepelná izolace

      Nízkoenergetické zasklení snižuje tepelné ztráty přes okno a zvyšuje tepelný komfort v interiéru. Uw = 1,1 W/m²K

      Solární zisky

      V zimním období představuje sluneční energie pronikající oknem využitelný tepelný zisk. g = 0,64

      Ochrana proti slunečnímu záření

      V teplém podnebí nebo v místnostech s velkou prosklenou plochou pomáhá ochranná sluneční vrstva udržovat příjemnější vnitřní klima během letních měsíců. ★★☆

      Zvuková izolace

      Kombinace vrstveného skla a optimální tloušťky skel zajišťuje lepší ochranu proti hluku zvenčí (např. doprava nebo dětská hřiště). Rw = 32 dB (-1; -3)

      Energetická bilance

      Energetická bilance vyjadřuje schopnost střešního okna využívat pasivní solární zisky a zároveň udržovat teplo v interiéru během zimy. Současně hodnotí schopnost chránit interiér před přehříváním v letním období.

      Odolnost vůči povětrnostním vlivům

      Tvrzené vnější sklo zvyšuje odolnost zasklení proti krupobití, silnému větru a zatížení sněhem.

      Složení izolačního trojskla

      • Typ zasklení: trojsklo
      • Vnitřní sklo: 4 mm plavené sklo
      • Prostřední sklo: 3 mm tepelně tvrzené sklo
      • Vnější sklo: 3 mm tvrzené sklo
      • Meziskelní prostor: 2 × 14 mm
      • Výplň meziskelního prostoru: argon
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGLL-1061B
    • Skupina výrobkůCenter Pivot
    • Skupina produktůManual bottom operated
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-05
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003112
    • Název ETIMSkylight
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_97
    • Popis Uniclass 2015Wood frame roof window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie