Elektrické dřevěné střešní okno GLL 1061 je elektricky napájené kyvné střešní okno, které lze instalovat do střech se sklonem od 15° do 90°. Ovládá se pomocí pohodlného nástěnného tlačítka a dešťový senzor zajišťuje automatické zavření okna v případě deště. Křídlo lze otevřít až do 200 mm (u některých kratších oken je maximální šířka otevření menší). V horní části křídla okna se nachází ventilační klapka, která umožňuje přívod čerstvého vzduchu do místnosti přes filtr zachycující prach a hmyz. Pro usnadnění čištění vnějšího skla lze okno otevřít také manuálně.
Okno je kompatibilní se systémem VELUX ACTIVE s inteligentním řízením vnitřního klimatu NETATMO pro zdravější domov. VELUX ACTIVE umožňuje také ovládání pomocí chytrého telefonu nebo hlasových příkazů.
Rám a křídlo z lepeného vrstveného borovicového dřeva a ventilační klapka z borovicového dřeva jsou opatřeny třemi vrstvami laku. Vnější část rámu a křídla je opatřena oplechováním, díky čemuž nevyžaduje údržbu. Okno je vybaveno izolačním sklem.
| Velikostní kód: | Vnější rozměr rámu Š x V (mm): | Účinná plocha denního světla, m²:
|
|
CK02
| 550 x 778
| 0.22
|
FK06
| 660 x 1178
| 0.47
|
MK04
| 780 x 978
| 0.47
|
MK06
| 780 x 1178
| 0.59
|
MK08
| 780 x 1398
| 0.72
|
MK10
| 780 x 1600
| 0.85
|
PK08
| 942 x 1398
| 0.92
|