Publikovat produkty
 Solární kyvné střešní okno VELUX GLL
 Solární kyvné střešní okno VELUX GLL

    Solární kyvné střešní okno VELUX GLL

    Solární dřevěné střešní okno GLL 1061 je solárně napájené kyvné střešní okno, které lze instalovat do střech se sklonem od 15° do 90°. Ovládá se pomocí pohodlného nástěnného tlačítka a dešťový senzor zajišťuje automatické zavření okna v případě deště. Křídlo lze otevřít až do 200 mm (u některých kratších oken je maximální šířka otevření menší). V horní části křídla okna se nachází ventilační klapka, která umožňuje přívod čerstvého vzduchu do místnosti přes filtr zachycující prach a hmyz. Pro usnadnění čištění vnějšího skla lze okno otevřít také manuálně.

    Okno je kompatibilní se systémem VELUX ACTIVE s inteligentním řízením vnitřního klimatu NETATMO pro zdravější domov. VELUX ACTIVE umožňuje také ovládání pomocí chytrého telefonu nebo hlasových příkazů.

    Rám a křídlo z lepeného vrstveného borovicového dřeva a ventilační klapka z borovicového dřeva jsou opatřeny třemi vrstvami laku. Vnější část rámu a křídla je opatřena oplechováním, díky čemuž nevyžaduje údržbu. Okno je vybaveno izolačním sklem.


    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:
    CK02
    550 x 778
    0.22
    FK06
    660 x 1178
    0.47
    MK04
    780 x 978
    0.47
    MK06
    780 x 1178
    0.59
    MK08
    780 x 1398
    0.72
    MK10
    780 x 1600
    0.85
    PK08
    942 x 1398
    0.92
    Specifikace
    • Přirozené větrání (prostřednictvím ventilační klapky)

      Velikostní kód okna / Výkon ventilace při rozdílu tlaku:4Pa8Pa
      10Pa
      20Pa
      CK02
      4.0 l/s
      5.7 l/s
      6.4 l/s
      9.3 l/s
      FK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      MK04
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK10
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      PK08
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s

      Povrchová úprava

      Vnitřní – lepené borovicové dřevo ošetřené impregnačním nátěrem a bílým lakem (NCS S 0500-N, RAL 9003) nebo bezbarvým lakem.

      Vnější – tmavě šedý hliníkový plech bez nutnosti údržby (NCS S 7500-N, RAL 7043).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGLL1061Z30A
    • Skupina výrobkůCenter Pivot
    • Skupina produktůSolar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie