Publikovat produkty
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPU
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPU
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPU
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPU
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPU
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPU
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPU
Manuální výklopně-kyvné střešní  okno VELUX GPU

    Manuální výklopně-kyvné střešní okno VELUX GPU

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(33 recenze)

    Výklopně-kyvné střešní okno se spodním ovládáním VELUX GPU se otevírá směrem ven, takže vám umožní panoramatický výhled a pocit většího prostoru. Povrchová úprava odolná proti vlhkosti se skvěle hodí do jakékoli místnosti a je ideální pro vlhké místnosti, jako jsou například kuchyně.

    • Okno můžete otevřít do úhlu až 45° a užít si panoramatický výhled a pocit většího prostoru.
    • Otevřete horní ovládací madlo do polohy větrání a vyvětrejte domácnost, aniž byste museli otevírat okno.
    • Bílá polyuretanová vrstva umožňuje vpustit do místnosti více světla.
    • Okno můžete jednoduše otočit o 180° a bezpečně vyčistit vnější sklo z interiéru.
    • Pomocí spodní kliky můžete domácnost vyvětrat, aniž byste museli otevírat okno.
    • Bezúdržbové vnější oplechování zajišťuje pocit jistoty po celou dobu životnosti střešního okna.
    • Odnímatelný a čistitelný ventilační filtr chrání vaši domácnost před prachem a hmyzem při větrání.
    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:Geometrická plocha, m²:
    CK04550 x 9780.290.39
    CK06550 x 11780.370.48

    FK06

    660 x 1178

    0.47

    0.60

    FK08

    660 x 13980.580.72

    MK04

    780 x 9780.470.58
    MK06780 x 11780.590.72
    MK08780 x 13980.720.87
    MK10780 x 16000.851.01
    PK06942 x 11780.750.89
    PK08942 x 13980.921.08
    PK10942 x 16001.071.25
    SK061140 x 11780.951.09
    SK081140 x 13981.161.32
    SK101140 x 1600 1.351.54
    UK081340 x 13981.401.58

    Specifikace
    • Přirozené větrání (prostřednictvím ventilační klapky – hodnoty pro okno s dvojsklem)

      Velikostní kód:4 Pa8 Pa10 Pa20 Pa
      CK044.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      CK064.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      FK064.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      MK045.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK065.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK085.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK105.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      PK067.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK087.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK107.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      SK068.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK088.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK108.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      UK0810.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s


      Parametry větrání

      Velikostní kód:Ekvivaletní plocha:Geometrická volná plocha:
      CK**2600 mm²2800 mm²
      FK**3100 mm²3700 mm²
      MK**3700 mm²4500 mm²
      PK**4600 mm²6100 mm²
      SK**5600 mm²7200 mm²
      UK**6600 mm²10600 mm²


      Povrchové úpravy:

      Interiér

      Bílé bezúdržbové provedení

      Povrch je opatřen polyuretanovým lakem (NCS S 0500-N, nejbližší odstín RAL 9003).

        Exteriér

        Bezúdržbové vnější oplechování.

        • Varianta 1 – lakovaný hliník (NCS S 7500-N, nejbližší RAL 7043)
        • Varianta 2 - měď bez povrchové úpravy
        • Varianta 3 - titan-zinek


      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaGPU
      • Skupina výrobkůTop hung
      • Skupina produktůManual bottom operated
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2019-08-06
      • Číslo vydání5
      Související
      • Hlavní materiálPolyuretan
      • Vedlejší materiálSklo
      • Navrženo vDánsko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
      • Klasifikace IFCOkno
      • Název UNSPSCRoofing accessories
      • Kód UNSPSC301516
      • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98_72
      • Popis Uniclass 2015Rigid polyurethane frame roof window units
      • Kód CSI MasterFormat 201408 62 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
      • Číslo OmniClass23-17 13 23
      • Název OmniClassRoof Windows
      • Kód CSI UniFormat IIB3020
      • Název CSI UniFormat IIRoof Openings

      Dostupnost regionu

      Evropa Severní Amerika Asie Oceánie