Publikovat produkty
Střešní výlez s bočními závěsy VELUX GXLB, zasklení 68
Střešní výlez s bočními závěsy VELUX GXLB, zasklení 68
Střešní výlez s bočními závěsy VELUX GXLB, zasklení 68
Střešní výlez s bočními závěsy VELUX GXLB, zasklení 68
Střešní výlez s bočními závěsy VELUX GXLB, zasklení 68

    Střešní výlez s bočními závěsy VELUX GXLB, zasklení 68

    VELUX GXL B 3068 je střešní výlez pro řemeslníky s otevíráním vlevo (při pohledu z interiéru), který je navržen pro bezpečný a pohodlný přístup na střechu. Otevírá se směrem ven a v otevřené poloze zůstává pevně zajištěný.

    Je vyroben z kvalitního borovicového dřeva s bezbarvým lakem nebo bílou povrchovou úpravou, stejně jako standardní dřevěná střešní okna VELUX.

    Střešní výlez pro řemeslníky lze instalovat do střech se sklonem 15° až 60°.


    Velikostní kód:Vnější rozměr rámu Š x V (mm):Účinná plocha denního světla, m²:
    Geometrická plocha, m²:
    FK06
    660 x 1178
    0,47
    0,54
    MK04
    780 x 978
    0,47
    0,53
    MK06
    780 x 1178
    0,59
    0,66
    MK08
    780 x 1398
    0,72
    0,81


    Vzhledem k nadstandardnímu snížení hluku není možné použít větrací štěrbinu.

    Specifikace
    • Technické parametry

      ParametrHodnota
      Součinitel prostupu tepla (Uw)
      1,1 W/(m²K)
      Propustnost světla (τv)
      0,68
      Celková propustnost solární energie (g)
      0,49
      Vzduchová neprůzvučnost (Rw)
      35(-1;-3) dB
      Průvzdušnost
      Třída 3
      Chování při vnějším požáru – britská klasifikace
      AA
      Chování při vnějším požáru – evropská klasifikace
      NPD
      Odolnost proti nárazu
      Třída 3
      Nosnost bezpečnostních zařízení
      ✓
      Reakce na oheň
      C-s1, d2
      Odolnost proti zatížení sněhem
      Viz skladba zasklení
      Odolnost proti zatížení větrem
      Třída C3
      Vodotěsnost
      Třída 9A

      Skladba zasklení

      Trojsklo (od interiéru k exteriéru):

      • 6,8 mm plavené sklo,
      • 13 mm mezera vyplněná argonem,
      • 3 mm tepelně tvrzené sklo,
      • 13 mm mezera vyplněná argonem,
      • 4 mm tvrzené sklo.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGXLB-68
    • Skupina výrobkůSpecial function
    • Skupina produktůRoof access
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003112
    • Název ETIMSkylight
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Popis Uniclass 2015Roof window systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie
    Bosna a Hercegovina
    Turecko
    Bulharsko
    Česká republika
    Chorvatsko
    Estonsko
    Litva
    Lotyšsko
    Maďarsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Slovinsko
    Srbsko
    Ukrajina