Publikovat produkty
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA5538
    • Skupina výrobkůNIMBUS THERMOSTAAT
    • Skupina produktůShower
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)305
    • Hloubka (mm)79
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)3.096
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers