Publikovat produkty
CERAPLUS SAFE MEDICAL SINK MIXER RIM CHROME LOOP HDL 170
CERAPLUS SAFE MEDICAL SINK MIXER RIM CHROME LOOP HDL 170
    Venlo

    CERAPLUS SAFE MEDICAL SINK MIXER RIM CHROME LOOP HDL 170

    CERAPLUS SAFE MEDICAL SINK MIXER RIM CHROME LOOP HDL 170

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB9482
    • Skupina výrobkůCERAPLUS SAFE
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)236
    • Šířka (mm)57
    • Hloubka (mm)269
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.49
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IIC1030
    • Název CSI UniFormat IIFittings