Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING SINK MIXER RIM T.SP J200 T.FIX
NIMBUS II MESSING SINK MIXER RIM T.SP J200 T.FIX
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER RIM T.SP J200 T.FIX

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER RIM T.SP J200 T.FIX
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3055
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůKitchen Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)298
    • Šířka (mm)143
    • Hloubka (mm)217
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.263
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets