Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME N/SPT
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME N/SPT
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME N/SPT

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME N/SPT
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3061
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůKitchen Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)188
    • Hloubka (mm)98
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.943
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets