Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3062
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůKitchen Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)184
    • Šířka (mm)192
    • Hloubka (mm)226
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.157
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets