Publikovat produkty
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF3063
    • Skupina výrobkůNIMBUS II MESSING
    • Skupina produktůKitchen Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)162
    • Šířka (mm)192
    • Hloubka (mm)246
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.139
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets