Publikovat produkty
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Ceiling

    Vertiv™ CoolPhase Ceiling provides dedicated cooling for IT equipment without taking up valuable floor space. This ceiling-mounted precision cooling unit is designed specifically for edge computing and small IT spaces, offering high efficiency cooling with capacities ranging from 3.5 kW to 28 kW. Systems can be configured with options like humidification and reheat to match exact application needs.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavertiv-coolphase-ceiling
    • Skupina výrobkůVertiv Heat Rejection
    • Skupina produktůHear Rejection Condenser Units
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2026-04-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel uhlíková
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
    • Klasifikace IFCKondenzátor
    • Kód ETIMEC011286
    • Název ETIMHeat recovery unit
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_03_02
    • Popis Uniclass 2015Air cooled condensing units
    • Kód CSI MasterFormat 201423 63 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Air-Cooled Refrigerant Condensers
    • Číslo OmniClass23-33 43 00
    • Název OmniClassHVAC Condenser Units