Publikovat produkty
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
    Vibia

    ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL

    The Array pendant lamp includes a series of technical filaments that are pulled taut between two rings through which the light rises creating a colour gradient. The cylindrical shape and intimate size make it perfect for small scale spaces.
    Specifikace
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavibia-array-1810_ul-certificate
    • Skupina výrobkůLuminaries for Internal Lighting
    • Skupina produktůPendants
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Portoriko
    Spojené státy americké